+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    138-8896: GP FORK#P Y

    Nomor Suku Cadang: 138-8896
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Batang fork ekstra menambah fleksibilitas ke platform fork pallet untuk memindahkan berbagai material di lokasi konstruksi.

    Kuku Fork Pallet Cat® untuk platform fork pallet Cat didesain untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan material. Kuku Fork tersedia dalam berbagai ukuran untuk mempermudah pemindahan material besar atau yang sudah dikemas di lokasi konstruksi dan industri. Kuku Fork Pallet Offset digunakan untuk mencegah lengan loader tertarik di aplikasi bak truk. Ini dapat digunakan untuk membongkar muatan dan menangani material di lokasi konstruksi bangunan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bobot Kuku Fork (kg): 60,9
    • Bobot Kuku Fork (lb): 134,3
    • Jumlah Kuku: 1
    • Ketebalan Kuku Fork (in.): 2
    • Ketebalan Kuku Fork (mm): 50
    • Ketinggian Kuku Fork (in.): 25,6
    • Ketinggian Kuku Fork (mm): 651
    • Lebar Kuku Fork (in.): 3,9
    • Lebar Kuku Fork (mm): 100
    • Panjang Keseluruhan (mm): 1205
    • Panjang Kuku Fork (in.): 44
    • Panjang Kuku Fork (mm): 1120
    • Tipe Alat Berat: Compact Wheel Loader
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.