Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

Beranda139-1534: Filter Hidraulik/Transmisi
Beranda139-1534: Filter Hidraulik/Transmisi
139-1534: Filter Hidraulik/Transmisi

Filter Oli Hidraulik UHE (Ultra High Efficiency, Efisiensi Ultra-Tinggi) dilengkapi media sintetis yang menghilangkan sebagian besar partikel halus demi kontrol kontaminasi yang optimal dalam aplikasi yang paling berat. Filter Oli Hidraulik UHE Cat bukan untuk aplikasi Transmisi.

Merek: Cat

Gambar Produk
139-1534: Filter Hidraulik/Transmisi
139-1534: Filter Hidraulik/Transmisi
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Filter Oli Hidraulik UHE (Ultra High Efficiency, Efisiensi Ultra-Tinggi) dilengkapi media sintetis yang menghilangkan sebagian besar partikel halus demi kontrol kontaminasi yang optimal dalam aplikasi yang paling berat. Filter Oli Hidraulik UHE Cat bukan untuk aplikasi Transmisi.

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 139-1534
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 139-1534

Filter Hidraulik Cat® memberikan perlindungan terbaik dari kontaminasi dan abrasi dengan menjaganya agar tidak mengikis toleransi yang ketat dalam sistem hidraulik bertekanan tinggi. Kebersihan adalah kunci untuk mempertahankan pelumasan yang benar pada sistem hidraulik yang sensitif.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 139-1534
Peringkat Efisiensi: Efisiensi Ultratinggi
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 139-1534

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D8N D7H D11N 11 7 7S 7U 11SU 11U 7SU 7A

LOADER TIPE RODA

990 II 990

SKIDDER TIPE TRACK

57H

WHEEL DOZER

844

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti