+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    140-2005: RING

    Nomor Suku Cadang: 140-2005
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:
    Seal dan Ring Persegi adalah seal melingkar dengan penampang persegi. Tepi-tepinya bisa bulat atau bentuk lain, sesuai kebutuhan aplikasi.

    Atribut:
    Seal dan Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal.

    Dimensi Seal dan Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal dan ring persegi digunakan dalam beragam aplikasi perapatan di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,97
    • Diameter Dalam (mm): 50
    • Lebar Penampang Silang (in.): 1,57
    • Lebar Penampang Silang (mm): 40
    • Material: Plastik
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,38
    • Tinggi Penampang Silang (mm): 9,8
    wheeled excavator
    M318, M320, M312, M322C, M318C MH M318C, M325C MH M315, M315C, M316C, M313C