+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    140-2377: Seal Batang U-Cup

    Nomor Suku Cadang: 140-2377
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Shape: Type A

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe A
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,38
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 1,77
    • Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,43
    • Material: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD30

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 301.6C, 302.5C, 301.8C, 302.5, 301.8

    wheel-type loader
    906M 908H 906H 907H 906, 908M 906H2 906K 908H2 907H2 907M 902, 907K 908, 908K

    skid steer loader
    226B3, 279D 216B3, 277D 246D 272D XHP 299D2 287C 299D 287C2, 289D 247B3, 299D2 XHP 247B, 272C 262D 216B, 272D 279C2, 299D XHP 289C 297D2 XHP 297D 226B, 297D2 262C2, 277C 297C 287D 262C 297D XHP 279C 277C2, 299C 256C 272D2 272D2 XHP 289C2, 246C