+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    140-2455: GP ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 140-2455
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 7,68
    • Diameter Tapak (in.): 6,3
    • Pitch Track (in.): 8
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    excavator
    325 LN 325-A 325-A L 325-A LN 320N