+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    140-2457: AS ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 140-2457
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 7,68
    • Diameter Flensa (mm): 195
    • Diameter Tapak (in.): 6,3
    • Diameter Tapak (mm): 160
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    excavator
    325B L 322B L