+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    140-6776: PINGGIRAN-SEG-KIRI

    Nomor Suku Cadang: 140-6776
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Perlindungan Pinggiran Setengah Panah

    Keterangan:
    Komponen ini menutup pinggiran depan untuk transisi material yang lancar.

    Atribut:
    Pinggiran setengah panas yang dilas dapat digunakan untuk menyesuaikan bucket dengan perlindungan sidebar, seperti pemotong samping untuk meningkatkan penetrasi atau seperti segmen antara gigi untuk mengurangi kondisi bergelombang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (mm): 75
    • Lebar Ujung (mm): 535
    • Panjang (mm): 412
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.