+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    140-8920: AS MOTOR

    Nomor Suku Cadang: 140-8920
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Motor Penggerak

    Keterangan:

    • Motor adalah komponen penting dalam pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,32
    • Panjang (in.): 10,8
    • Panjang (mm): 274,32
    • Tinggi (in): 6,8
    • Tinggi (mm): 172,72
    mini hydraulic excavator
    307-A

    excavator
    307