+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    141-1020: BODI

    Nomor Suku Cadang: 141-1020
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bodi Pompa Air

    Keterangan:

    • Bodi adalah komponen penting pada pompa air yang menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 177,8
    • Panjang (in.): 7
    • Panjang (mm): 177,8
    • Tinggi (in): 7
    • Tinggi (mm): 177,8
    engine - industrial
    C-15