+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    141-2168: AS TABUNG

    Nomor Suku Cadang: 141-2168
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® Steel Tube Assembly

    Keterangan:
    Tabung baja adalah pipa kokoh yang mengalirkan cairan atau udara.

    Atribut:
    Tabung Baja Cat® dibuat untuk memberikan masa pakai dan keandalan yang lebih lama dalam kondisi pengoperasian yang berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tabung Baja Cat® digunakan dalam aplikasi yang tidak membutuhkan saluran yang fleksibel.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 330,2
    • Panjang (in.): 38
    • Panjang (mm): 965,2
    • Tinggi (in): 8
    • Tinggi (mm): 203,2
    off-highway truck
    793D, 793C