+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    141-8799: AKTUATOR EL

    Nomor Suku Cadang: 141-8799
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Aktuator

    Keterangan:

    • Aktuator menggerakkan atau mengontrol mekanisme atau sistem

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 177,8
    • Panjang (in.): 7
    • Panjang (mm): 177,8
    • Tinggi (in): 7
    • Tinggi (mm): 177,8
    engine - industrial
    G3508 G3516 G3512