+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    148-2125: LAPISAN-SIL

    Nomor Suku Cadang: 148-2125
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Liner Silinder

    Keterangan:

    • Liner silinder dipasang ke blok engine dan mencegah piston aus di sepanjang lubang silinder

    Atribut:

    • Permukaan dalam memiliki pola arsir silang yang seragam untuk pemasangan ring yang lebih cepat, seal ring yang tepat, distribusi oli yang merata, dan masa pakai yang lama.
    • Flensa dikilapkan dengan roller burnishing di bagian radius untuk penambahan kekuatan dan resistansi terhadap retakan.
    • Konstruksi besi kelabu berkualitas tinggi yang diproses dengan perlakuan panas menghasilkan kekuatan yang luar biasa dan masa pakai yang lama.
    • Ketebalan kepala flensa yang dikontrol menjamin kecocokan yang presisi dengan blok dan kepala.
    • Toleransi manufaktur yang presisi memastikan lubang berbentuk bundar sempurna untuk kontrol oli yang efisien dan kecocokan pemasangan di blok engine Cat®.

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Cat
    Yellowmark™ Cylinder Liner
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 6,9
    • Tinggi (in): 12,8
    earthmoving compactor
    815F 816F

    wheel-type loader
    966G II

    challenger
    65E 75D 75E

    engine - truck
    C-10

    engine - machine
    3176C

    engine - industrial
    C-12 3176C CPT372 C-10

    articulated dump truck
    725

    motor grader
    140H 160H 14H 163H 143H

    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B 345B II 345B II MH 345B L

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C

    track-type tractor
    D7R II

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1700G