+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    148-4582: RUMAH-SPR

    Nomor Suku Cadang: 148-4582
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sprocket (Hub)

    Keterangan:

    • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 807,7
    • Panjang (mm): 807,7
    • Tinggi (mm): 215,9
    material handler
    MH3295

    excavator
    390F 385C, 5090B, 365C 385C FS 385B, 385C L 390D L 365B II