+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    148-4633: RODA-GIGI-PLANET

    Nomor Suku Cadang: 148-4633
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roda-Gigi Planetary

    Keterangan:
    Roda-gigi untuk digunakan di rangkaian roda-gigi planetary final drive. Jumlahnya akan berbeda menurut komponen.


    Atribut:
    Roda-gigi final drive Cat® didesain untuk memaksimalkan kinerja sistem dan menyeimbangkan masa pakai sistem. Roda-gigi final drive Cat menggunakan metalurgi, perlakuan panas, profil gigi, dan penyelesaian permukaan yang memaksimalkan masa pakai roda-gigi sambung dan memastikan final drive mempertahankan kinerja optimal.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Semua Aplikasi

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 4,3
    • Diameter (mm): 109
    • Lebar (mm): 51
    excavator
    323D LN 320C, 320D GC 320D, 320D2 L 323F L 321D LCR 320D L 320E L 320D FM 320E RR 320D2, 320D2 GC 320D RR 320E, 323D2 L 323D L 319D L 320D LRR 318C, 319D LN 320E LRR 319C 319D 320E LN 321C 323D S 323D