+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    148-7499: AS SAKELAR

    Nomor Suku Cadang: 148-7499
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sakelar Pompa Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Sakelar adalah komponen penting pada pompa bahan bakar yang menyuplai bahan bakar dari tangki bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 127
    • Panjang (in.): 8
    • Panjang (mm): 203,2
    • Tinggi (in): 0,75
    • Tinggi (mm): 19,05
    articulated dump truck
    D350E, D400E

    engine - truck
    3406C 3406B 3306 3306B