+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    148-7988: POMPA-POROS

    Nomor Suku Cadang: 148-7988
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Pompa Air

    Keterangan:

    • Poros adalah komponen penting dalam pompa air, yang menyirkulasikan cairan pendingin ke seluruh blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 109,2
    • Panjang (in.): 17,5
    • Panjang (mm): 444,5
    • Tinggi (in): 4,3
    • Tinggi (mm): 109,2
    engine - generator set
    3508 3512 3516B 3516 3512B

    petroleum products
    3512C 3512B