+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    149-5933: SEAL CM

    Nomor Suku Cadang: 149-5933
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Keseluruhan (mm): 229
    • Material: Karet
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 10
    • Tinggi keseluruhan (mm): 254
    • Tipe Desain: Profil D Sederhana
    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6R III D7E, D8R D6N LGP D6T XL D6R II D8T, D6T, D8R II D6T LGP D7R II D7R, D6N D5R2 D6R, D9R, D9T, D6R LGP D6T XL PAT D7R XR D10T, D7E LGP D6R XL D7R LGP D6N XL D10T2

    pipelayer
    587R, 587T, 583T, PL87, PL83

    paving compactor
    CW-34 CW-16 CW34

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 308 301.8, 301.7CR 309 308.5 310 307.5 302CR

    wheel-type loader
    966M, 980M, 950M, 966M XE 972M, 972M XE 972L, 962M, 982M, 972K, 966L, 962 962K, 950M Z 966K, 950L, 962M Z 962L, 980L, 950K

    off-highway truck
    777D, 773E, 777B, 777E