+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    149-7107: GP ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 149-7107
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 9,84
    • Diameter Tapak (in.): 8,27
    • Pitch Track (in.): 9
    • Tipe Flensa: Flensa Ganda
    excavator
    350 L 350-A L