+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-1974: CM SEAL BESAR

    Nomor Suku Cadang: 150-1974
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan Penampang Silang (in.): 7,48
    • Ketebalan Penampang Silang (mm): 190
    • Keterangan Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 12,6
    • Lebar Penampang Silang (mm): 320
    • Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
    • Perekat: Ya
    track-type tractor
    D11T, D11R