+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-3467: GP POMPA

    Nomor Suku Cadang: 150-3467
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Roda-Gigi

    Keterangan:
    Pompa hidraulik menghasilkan aliran cairan dalam sistem hidraulik.

    Atribut:
    Pompa hidraulik didesain secara presisi untuk beroperasi di sistem hidraulik guna memenuhi persyaratan produk utama untuk kinerja, keandalan, ketahanan, biaya pengoperasian, dan produktivitas alat berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pompa Hidraulik didesain untuk persyaratan alat berat spesifik.

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Cat® Reman Gear Pump
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 218,4
    • Panjang (in.): 16,2
    • Panjang (mm): 411,5
    • Tinggi (in): 8,4
    • Tinggi (mm): 213,4
    off-highway truck
    793C