+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-4745: AS LINK-TRK

    Nomor Suku Cadang: 150-4745
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Berperapat (Ring Belleville Tunggal)

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track berperapat bersinggungan antara pin internal dan bushing sehingga menyebabkan proses awal keausan terjadi lebih cepat karena friksi di antara kedua komponen tersebut. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan keausan internal secara signifikan pada rakitan sambungan. Rakitan sambungan Track Berpelumas Gemuk adalah pengganti untuk rakitan sambungan berperapat pada model Hydraulic Excavator Cat.
    • Ring Belleville merupakan pegas berbentuk seperti ring. Digunakan di Track Berperapat untuk menjaga kerapatan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 52
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Ukuran Baut (in.): 0,9448
    • Ukuran Baut (mm): M24
    excavator
    330C, 345B L 345B II MH 345B II 330B LN 330B L