+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-4851: GP ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 150-4851
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 8,54
    • Diameter Flensa (mm): 217
    • Diameter Tapak (in.): 7,09
    • Diameter Tapak (mm): 180
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    excavator
    330B L