+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-5415: PIN

    Nomor Suku Cadang: 150-5415
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pin

    Keterangan:
    Pin

    Atribut:
    Dia. 3,5" (88,90 mm) Panjang Pin x 350 mm

    Aplikasi yang Disarankan:
    Grup Alat Penarik Pin di dozer D11

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 3,50
    • Diameter (mm): 88,90
    • Panjang (in.): 13,78
    • Panjang (mm): 350,00
    track-type tractor
    D11T, D11R