+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-6160: AS AKTUATOR

    Nomor Suku Cadang: 150-6160
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Aktuator

    Keterangan:

    • Aktuator menggerakkan atau mengontrol mekanisme atau sistem

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 444,5
    • Panjang (in.): 23,5
    • Panjang (mm): 596,9
    • Tinggi (in): 28,7
    • Tinggi (mm): 728,98
    engine - generator set
    3612 3616 3606