+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-7866: SHOE TCK MST

    Nomor Suku Cadang: 150-7866
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Master (Double Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 24
    • Pitch Track (in.): 8
    • Pitch Track (mm): 202,81
    • Tipe Shoe: Double Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 20,4
    • Ukuran Baut (mm): 20,4
    track-type tractor
    D6R