+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-8000: SEGMEN-SPKT

    Nomor Suku Cadang: 150-8000
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sprocket (Segmen)

    Keterangan:

    • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Baut Sprocket: 4
    • Jumlah Gigi Sprocket: 4
    • Jumlah Segmen Sprocket: 2
    • Ukuran Baut (in.): 17,8
    • Ukuran Baut (mm): 17,8
    track-type tractor
    3 D5C III D5C, D5C PAT 53 5A PAT D5C PATLGP