+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    150-9548: AS TANGKI

    Nomor Suku Cadang: 150-9548
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tangki Bahan Bakar Cat®

    Keterangan:
    Tangki Bahan Bakar adalah wadah berventilasi tempat sejumlah bahan bakar disimpan dan disedot untuk menjalankan engine.

    Atribut:
    Tangki Bahan Bakar Cat® didesain secara sistematis sesuai dengan desain setiap alat berat Cat guna memastikan keselamatan yang optimal dan kapasitas penyimpanan bahan bakar yang diperlukan untuk memaksimalkan jumlah jam sebelum pengisian kembali bahan bakar.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tangki Bahan Bakar Cat didesain untuk memenuhi persyaratan spesifik alat berat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1651
    • Panjang (in.): 81,5
    • Panjang (mm): 2070,1
    • Tinggi (in): 60
    • Tinggi (mm): 1524
    off-highway truck
    789C, 789B