+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    151-0862: AS PULI-ID

    Nomor Suku Cadang: 151-0862
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Puli Idler

    Keterangan:

    • Puli idler memandu sabuk serpentine.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dan dampak lingkungan yang lebih sedikit.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Luar (mm): 0
    • Lebar (mm): 160
    • Panjang (mm): 160
    • Tinggi (mm): 114,3
    • Tinggi keseluruhan (mm): 0
    rrss
    RM-500

    com
    836H, 825C, 826C, 815F

    cold
    PM-200, PM-201

    ieng
    3126B

    wtt
    814F, 824C

    teng
    3126B 3126E C7

    oht
    777B, 777C, 777D

    wtl
    980H, 972G II 966G II 980G, 980G II