+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    151-5729: RING PENAHAN

    Nomor Suku Cadang: 151-5729
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bebas - A (in.): 9,91
    • Diameter Lubang (in.): 10,07
    • Ketebalan - B (in.): 0,120
    • Tipe Cincin Jepit: Eksternal
    truk artikulasi
    735

    transmisi
    TH35