+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    152-7468: AR ENG 3406

    Nomor Suku Cadang: 152-7468
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Kit ini bisa disesuaikan dengan Nomor Seri Engine 41Z12895 dan seterusnya. Untuk nomor seri yang lebih lama, hubungi dealer Cat setempat.
    • Lebar (mm): 1524,00
    • Panjang (in.): 70
    • Panjang (mm): 1778,00
    • Tinggi (in): 43,5
    • Tinggi (mm): 1104,90
    wheel-type loader
    980G