+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    152-8050: LINK A.

    Nomor Suku Cadang: 152-8050
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Bushing Putar

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track Bushing Putar meningkatkan masa pakai bushing, menghapus kebutuhan akan putaran bushing atau perawatan apa pun di antara pergantian track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 41
    • Pitch Track (in.): 8
    • Pitch Track (mm): 203,2
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    • Ukuran Baut (mm): 3/4
    track-type tractor
    D6R II D6R, D6H XL