+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    152-8054: LINK A.

    Nomor Suku Cadang: 152-8054
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Bushing Putar

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track Bushing Putar meningkatkan masa pakai bushing, menghapus kebutuhan akan putaran bushing atau perawatan apa pun di antara pergantian track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 40
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    track-type tractor
    D7R, D7R II D7E

    track-type loader
    973C, 973D