+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    153-5690: BATTERY-6VLT

    Nomor Suku Cadang: 153-5690
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baterai Output Tinggi Premium Amp Penstarteran Dingin 765 6 Volt

    Keterangan:
    Baterai Cat® menyuplai energi yang diperlukan ke peralatan Anda untuk beroperasi.

    Atribut:
    1) Kemampuan amp penstarteran dingin yang terdepan di industri
    2) Resistansi getaran yang maksimal
    3) Desain bebas perawatan atau perawatan minimal tersedia dalam konfigurasi basah dan kering

    Aplikasi:
    Ideal untuk aplikasi engine dan alat berat Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Amp Start Dingin (CCA): 765
    • Aplikasi: Penstarteran
    • Jumlah Asam untuk Diisikan (L): 4,5
    • Jumlah Asam untuk Diisikan (qt): 4,8
    • Kap AMP Jam @ 20 Jam: 90
    • Kapasitas Cadangan (Mnt): 210
    • Lebar (mm): 173
    • Panjang (mm): 260
    • Tegangan (volt): 6
    • Terminal: Kutub SAE
    • Tipe Baterai: Kering
    • Tipe Grid: Konstruksi Hibrid
    • Tipe Perawatan: Rendah Perawatan
    • Ukuran Grup: 2
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.