+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    158-6563: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 158-6563
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Seal AC otomotif; Seal bot fleksibel temperatur tinggi; Seal power steering temperatur tinggi; Seal hidraulik temperatur lebih tinggi; Seal liner silinder tengah
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 11,98
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
    • Keterangan Material: HNBR memiliki tingkat ketahanan yang luar biasa terhadap abrasi dan goresan. Material ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. Beberapa formula mungkin digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. Jangan gunakan dengan Biodiesel.
    • Kompatibel Dengan: Tahan abrasi; Bahan bakar diesel; Pelumas diester; Ozon; Oli minyak bumi, gemuk pelumas; HFC refrigerant - 134a (Tanpa Freon); Cairan silikon; Uap; Cairan pendingin engine berbasis air
    • Material: HNBR - Nitril Terhidrogenasi, HNBR (78)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -40° - 275°
    • Tidak Kompatibel dengan: Bensin aromatik dan beroksigen; Cairan rem otomotif dan pesawat; Hidrokarbon terklorinasi; Eter; Keton; Cairan ester fosfat
    • Ukuran Diameter (in.): 381
    3500
    G3512H G3520 3512H

    engine - generator set
    G3512E

    off-highway truck
    793D, 793C, 793B

    engine - industrial
    3516B G3512E

    oem solutions
    CX28