+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    159-2086: GP IDLER-TRA

    Nomor Suku Cadang: 159-2086
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Diameter Besar, Simetris)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 2,3
    • Diameter Flensa (in.): 26,3
    • Diameter Poros (in.): 2
    • Diameter Tapak (in.): 24,72
    • Panjang (in.): 2,283
    • Tinggi (in): 2,3
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    pipelayer
    572R

    track-type tractor
    D7R, D7R II