+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    160-7012: AS MUFFLER

    Nomor Suku Cadang: 160-7012
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Muffler

    Keterangan:

    • Muffler mengurangi jumlah bunyi bising dari proses pembuangan engine pembakaran internal.


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dan dampak lingkungan yang lebih sedikit.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 711,2
    • Panjang (mm): 3492,5
    • Tinggi (mm): 896,62
    ieng
    3516B

    epg
    3516B