+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    163-0327: AS BATANG

    Nomor Suku Cadang: 163-0327
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Batang Hidraulik dengan Eye Bearing

    Keterangan:
    Batang hidraulik menghubungkan silinder hidraulik ke komponen alat berat yang beroperasi.


    Atribut:
    Sebagian Besar Batang Hidraulik Cat® adalah induksi yang diperkeras dan dilapisi krom untuk mendapatkan resistansi luar biasa terhadap goresan dan penyok. Selain itu, sebagian besar batang hidraulik Cat® juga dilengkapi eye joint yang dilas gesek untuk ketahanan maksimal.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Batang Hidraulik Cat® didesain untuk aplikasi silinder hidraulik yang spesifik.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M, 160K, 160M 3 120M 2 12K, 160M 2 12M, 140M 3 160M, 140M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K, 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950G, 938H, 950G II 962H, 924H, 924G, 924GZ

    wheel loaders
    950G, 962G, 924G, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 140K, 160M, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD