+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    163-4143: GP ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 163-4143
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 7,28
    • Diameter Flensa (mm): 185
    • Diameter Tapak (in.): 5,91
    • Diameter Tapak (mm): 150
    • Pitch Track (in.): 7,5
    • Pitch Track (mm): 190,5
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 320C, 320D L 319C 320D LRR 318C, 323D L 323D2 L 320B N 315B, 315B L 321C 320D GC 311C 323D, 315D L 325D, 317B LN 315C, 320D, 321D LCR 321B, 312-A 320D RR 320D FM 318B, 319D 320D2, 319D L 318B N 317 N 329D L 325D L