+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    163-4933: GP IDLER

    Nomor Suku Cadang: 163-4933
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Simetris)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 570
    • Diameter Flensa (mm): 570
    • Diameter Poros (mm): 60
    • Diameter Tapak (mm): 536
    • Lebar Undercarriage (mm): 328
    • Tipe Flensa: Flensa Tengah
    • Ukuran Baut (mm): M12
    exc
    323D LN