Deskripsi:
Selang XT-3 ES (Enhanced Spiral) Caterpillar melampaui persyaratan SAE 100R12 untuk yang terbaik dalam kinerja kopling sambungan dan selang yang andal. Selang Cat XT-3 ES memberikan ketahanan abrasi hingga 20 kali lebih besar daripada selang berpenutup karet terbaik di industri, berkat penutup eksklusif yang diformulasi dan diproduksi oleh Caterpillar. Selang Cat XT-3 ES berfungsi dengan separuh radius tekuk SAE tanpa mengorbankan kemampuan fleksibel dingin.
Atribut:
• Diameter Dalam Selang: 19,1 mm (0,750 in)
• Ukuran diameter selang: -12
• Diameter Luar Selang: 30,9 mm (1,22 in)
• Tekanan Pecahan Minimum: 110.317 kPa (16.000 psi)
• Tekanan Kerja Maksimum: 27.580 kPa (4,000 psi)
• Radius Tekuk Minimum: 121 mm (4,76 in)
• Kisaran Temperatur: -40 °C hingga +121 °C (-40 °F hingga +250 °F)
• Satuan pengukuran massal: Inci
• Pipa karet sintetis yang diperkuat serat tekstil; empat lapisan penguat kawat baja tensil tinggi yang dibungkus spiral, dipisahkan oleh lapisan karet sintetis. Penutup bagian luar yang terbuat dari karet sintetis tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi
• Untuk digunakan dengan kopling sambungan tipe collet yang dapat digunakan kembali, tipe skive, atau tipe skive crimp-on permanen
Aplikasi:
Servis tekanan sangat tinggi dengan cairan hidraulik berbasis minyak bumi. Penutup yang disetujui MSHA. Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.