+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    166-0331: AS RUMAH-T

    Nomor Suku Cadang: 166-0331
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rumah Turbin Turbocharger

    Keterangan:

    • Rumah adalah komponen penting dalam turbin turbocharger, yang mengubah energi gas buang engine menjadi energi mekanis untuk menggerakkan kompresor

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 233,7
    • Panjang (in.): 11,4
    • Panjang (mm): 289,6
    • Tinggi (in): 7,8
    • Tinggi (mm): 198,1
    engine - industrial
    3126B 3126 3126E

    engine - truck
    3126B 3126 3126E