+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    166-1324: SABUK

    Nomor Suku Cadang: 166-1324
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 28,4 mm (1,12 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Rusuk: 8
    • Lebar Sabuk (in.): 1,12
    • Panjang Sabuk (in.): 131,30
    • Tipe Sabuk: Sabuk Serpentine
    excavator
    385B, 5090B