+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    166-3356: SABUK V

    Nomor Suku Cadang: 166-3356
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 15,9 mm (0,63 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,63
    • Panjang Sabuk (in.): 80,98
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.