+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    166-3360: SET SABUK-V

    Nomor Suku Cadang: 166-3360
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 12,7 mm (0,50 in)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,50
    • Panjang Sabuk (in.): 69,02
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
    mg
    120H, 120H NA 135H NA 135H, 160H, 120H ES