+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    166-4711: SELANG-WASTEGT

    Nomor Suku Cadang: 166-4711
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Selang Wastegate Turbocharger

    Keterangan:

    • Selang wastegate adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 30
    • Panjang (mm): 762
    • Tinggi (in): 0,5
    • Tinggi (mm): 12,7
    engine - truck
    C-10