+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    166-9312: SELANG A

    Nomor Suku Cadang: 166-9312
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Tekanan Tinggi XT-3 ES

    Keterangan:
    Selang tekanan tinggi XT ES (Spiral yang Disempurnakan) mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi bertekanan tinggi dari pompa dan motor ke komponen alat berat.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong karet sintetis yang diperkuat serat kain dan empat atau enam lapis penguat kawat baja bertensil tinggi yang terlilit secara spiral dan dipisahkan oleh lapisan karet sintetis. Penutup bagian luar karet sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. Selang XT ES telah berhasil melalui uji impuls hingga 1 juta siklus - dua kalinya persyaratan SAE. Ditambah, selang XT ES Cat® didesain untuk bisa beroperasi dengan setengah radius tekuk SAE. Ini berarti bahwa selang menekuk lebih baik di tempat-tempat yang sempit dan secara signifikan mengurangi persyaratan panjang selang. Semuanya ini menghasilkan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan ketahanan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi bertekanan tinggi.

    telehandler
    TH255C

    wheel-type loader
    904H, 904B

    skid steer loader
    279D 226B3, 242B 259B3, 257B3, 248, 226, 279C2, 272D 232B, 299D 277C2, 262C2, 246D 287D 247B, 256C 216B3, 272D2 277D 246B, 299D2 XHP 252B3, 259D 216B, 257D 236B, 242B3, 268B, 297D 228, 252B, 297D2 XHP 299D2 242D 247, 232, 247B3, 257, 216, 297D XHP 277C 236D 289D 297D2 289C2, 262B, 289C 246C 272D XHP 226B, 297C 236B3, 262D 246, 242, 277, 299C 287C2, 279C 272D2 XHP 287B, 267B, 277B, 236, 287, 299D XHP 257B, 248B, 262, 267, 287C 252, 272C 262C