+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    167-2207: Seal Penyangga

    Nomor Suku Cadang: 167-2207
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe D

    Berfungsi sebagai seal batang sekunder dan melindungi batang dari lonjakan tiba-tiba pada tekanan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe D
    • Diameter (in.): 0
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 0,22
    • Diameter Batang (in.): 2,75
    • Diameter Luar (in.): 0
    • Lebar (in.): 0
    • Lebar Alur - A (+/- 0,005 inci) (in.): 3,39
    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H

    wheel-type loader
    980G II 938G, 980G, 938F, 930H, 928HZ, 938G II 980H, 980C, 930G, 980F

    off highway trucks
    793B

    compactors
    836K

    wheel loaders
    980H

    wheel dozer
    824G II 834K, 824H, 834H, 834G

    off-highway truck
    793F XQ 789C, 793F, 793D, 793C, 789B, 793F AC 789D, 793F OEM 793F CMD

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT38H

    track-type loader
    963C

    wheel tractor-scraper
    631E, 627F, 611, 621G, 627E, 621F, 627G, 637E, 631G, 633E, 637G, 615C, 621E

    articulated dump truck
    D250E

    track-type tractor
    D7R, D7R II D7R LGP D6R, D6R II D7R XR