Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer169-1997: RING
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer169-1997: RING
169-1997: RING

Merek: Cat

Gambar Produk
169-1997: RING
169-1997: RING
169-1997: RING
169-1997: RING
169-1997: RING

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 169-1997

Unit Pengukuran

ASMetrik
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 60,0
Inside Diameter (mm): 25,0
Thickness (mm): 2,0
Coating: Mechanical Zinc
Material: Zink Campuran,Baja Campuran Rendah
Outside Diameter (in): 2,362
Thickness (in): 0,079
Inside Diameter (in): 0,984
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 169-1997

KEPALA HARVESTER

HH44 DE

EXCAVATOR

320D FM

VIBRATORY COMPACTOR

CB-334E CB-335E CB-34 XW CB-34 CC-34 CB-334E XW

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti