+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    169-2889: RING PENUNJANG

    Nomor Suku Cadang: 169-2889
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Ring Penunjang

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,88
    • Keterangan Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,08
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.