Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda170-1219: AS. SELANG
Beranda170-1219: AS. SELANG
170-1219: AS. SELANG

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
170-1219: AS. SELANG
170-1219: AS. SELANG
170-1219: AS. SELANG
170-1219: AS. SELANG
170-1219: AS. SELANG
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 170-1219
Overall Length (mm): 376,0
Weight (kg): 0,353
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 170-1219

LOADER TIPE RODA

992K 992G

WHEEL DOZER

854G 854K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti